17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップ 9105

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:5日目

洗濯してもすぐ乾く撥水加工素材!!優しい風合いと多彩なカラーが人気。【特長】・制電・帯電防止で静電気の...

詳細を確認
  • 商品分類
    キャップ
  • 混率
    ポリエステル60% 綿40%
  • 素材
    ソフトツイル
  • サイズ
    フリー
  • 質量 (g)
    50
  • その他特徴
    ソフト風合い、撥水加工
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • 詳細カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

詳細カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
コン
4991714220517
1個
1個
アイボリー
4991714220524
1個
1個
ブルーグレー
4991714220531
1個
1個
グリーン
4991714220548
1個
1個
モスグリーン
4991714220555
1個
1個
キャメル
4991714220562
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目

詳細情報

基本情報

洗濯してもすぐ乾く撥水加工素材!!
優しい風合いと多彩なカラーが人気。
【特長】
・制電・帯電防止で静電気の影響が少なく、不快なバチバチがありません。
・速乾性でサラリとドライな肌当たりをキープし、いつでも爽やかで快適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ 9105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ 9105
T/Cツイル 長袖ブルゾン 1460
ブルゾン 2100
トリプルファイブブルゾン 1600
プリーツロンミニスラックス 1282
ブルゾン 9800
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格3,5005,542 -8,131 -5,456 -4,374 -8,248 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目5日目5日目
商品分類キャップジャケットジャケットジャケットズボンジャケット
混率ポリエステル60% 綿40%ポリエステル65%綿35%ポリエステル65%綿35%ポリエステル90%綿10%ポリエステル65%綿35%綿55%ポリエステル45%
素材ソフトツイルT/Cツイルストレッチサージ裏綿ツイルT/Cツイルマチルダコットン
サイズフリー-----
質量(g)50500500500500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング