17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティシューズ(ローカット) S2151
  • S2151-011
  • S2151-037
  • S2151-044

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セーフティシューズ(ローカット) S2151

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S2151-011-23

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ツートンカラーが映える軽量スポーツテイストシューズ
・踵部分反射バイピング
・クッション性の高いEVAミッドソール

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
青系
サイズ(cm)
23
先芯
あり
詳細カラー
ネイビー
JANコード
4932309562681
材質(アッパー)
合成皮革

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト