17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

形態安定半袖シャツ
  • 46014-039
  • 46014-050
  • 46014-082

形態安定半袖シャツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,9937,625
税込単価
5,4928,388

汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。【特長】・吸汗・速乾性、通気性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 色(系統)

    • 肩幅(cm)

    • 胸囲(cm)

    • 袖丈(cm)

    • ポケット

    • 詳細カラー

    • 着丈(cm)

    • サイズ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    色(系統)

    肩幅

    (cm)

    胸囲

    (cm)

    袖丈

    (cm)

    ポケット

    詳細カラー

    着丈

    (cm)

    サイズ

    内容量

    最小発注数量
    55
    126
    27
    金属ファスナー
    アースグリーン
    88
    4L
    1着
    2個
    57
    130
    27
    金属ファスナー
    アースグリーン
    88
    5L
    1着
    2個
    -
    -
    -
    -
    アースグリーン
    -
    6L
    1着
    2個
    53
    122
    26
    金属ファスナー
    アースグリーン
    85
    EL
    1着
    2個
    49
    114
    25
    金属ファスナー
    アースグリーン
    81
    L
    1着
    2個
    51
    118
    26
    金属ファスナー
    アースグリーン
    83
    LL
    1着
    2個
    47
    110
    24
    金属ファスナー
    アースグリーン
    79
    M
    1着
    2個
    45
    106
    23
    金属ファスナー
    アースグリーン
    77
    S
    1着
    2個
    55
    126
    27
    金属ファスナー
    ストーングレー
    88
    4L
    1着
    2個
    57
    130
    27
    金属ファスナー
    ストーングレー
    88
    5L
    1着
    2個
    -
    -
    -
    -
    ストーングレー
    -
    6L
    1着
    2個
    53
    122
    26
    金属ファスナー
    ストーングレー
    85
    EL
    1着
    2個
    49
    114
    25
    金属ファスナー
    ストーングレー
    81
    L
    1着
    2個
    51
    118
    26
    金属ファスナー
    ストーングレー
    83
    LL
    1着
    2個
    47
    110
    24
    金属ファスナー
    ストーングレー
    79
    M
    1着
    2個
    45
    106
    23
    金属ファスナー
    ストーングレー
    77
    S
    1着
    2個
    55
    126
    27
    金属ファスナー
    ミストブルー
    88
    4L
    1着
    2個
    57
    130
    27
    金属ファスナー
    ミストブルー
    88
    5L
    1着
    2個
    -
    -
    -
    -
    ミストブルー
    -
    6L
    1着
    2個
    53
    122
    26
    金属ファスナー
    ミストブルー
    85
    EL
    1着
    2個
    49
    114
    25
    金属ファスナー
    ミストブルー
    81
    L
    1着
    2個
    51
    118
    26
    金属ファスナー
    ミストブルー
    83
    LL
    1着
    2個
    47
    110
    24
    金属ファスナー
    ミストブルー
    79
    M
    1着
    2個
    45
    106
    23
    金属ファスナー
    ミストブルー
    77
    S
    1着
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,813
    ( 6,394 )
    5日目
    5,813
    ( 6,394 )
    5日目
    7,625
    ( 8,388 )
    6日目
    4,993
    ( 5,492 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,813
    ( 6,394 )
    5日目
    5,813
    ( 6,394 )
    5日目
    7,625
    ( 8,388 )
    6日目
    4,993
    ( 5,492 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,813
    ( 6,394 )
    5日目
    5,813
    ( 6,394 )
    5日目
    7,625
    ( 8,388 )
    6日目
    4,993
    ( 5,492 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目
    5,108
    ( 5,619 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。
    【特長】
    ・吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
    ・ワンポイント
    ・携帯電話収納ポケット
    ・オリジナルデザインボタン
    ・衿台紙付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    形態安定半袖シャツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    形態安定半袖シャツ
    形態安定半袖ブルゾン
    形態安定長袖シャツ(春夏用/青・緑)
    形態安定長袖シャツ(春夏用/緑・灰・青)
    形態安定長袖ブルゾン(春夏用/青・緑/帯電防止)
    形態安定長袖ブルゾン(春夏用/緑・灰・青)
    メーカー自重堂自重堂自重堂自重堂自重堂自重堂
    通常価格4,993-5,951 -6,184 -5,247 -6,717 -6,266 -
    通常出荷日5日目〜5日目〜5日目5日目5日目5日目〜
    商品分類ワークシャツジャケットワークシャツワークシャツジャケットジャケット
    季節春夏春夏春夏春夏春夏春夏
    袖形状半袖半袖長袖長袖長袖長袖
    仕様男性用男性用男性用男性用男性用男性用
    帯電防止素材なしなしなしなしありなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト