17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 取付寸法 (mm)

    ~mm
  • 口開き K(mm)

    ~mm
  • 締め付け力(kN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 12日以内
    • 13日以内

ボール盤バイス(鋳鉄)

通常単価(税別)
11,73023,460
税込単価
12,90325,806
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。・V溝付き...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ボール盤バイス:関連画像

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

最大締付力

(kN)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 E

(mm)

取付寸法

(mm)

口開き K

(mm)

締め付け力

(kN)

質量

(kg)

最小発注数量
85
11
280
182
156
68
33
100
13
85
11.0
4.4
1個
110
12.5
320
210
175
72
33
120
14
110
12.5
5.4
1個
135
12.5
380
245
195
78
39
150
14
135
12.5
7.6
1個
165
16.0
450
284
248
94
53
201
16
165
16.0
13.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,730
( 12,903 )
13日目
15,640
( 17,204 )
4日目
17,085
( 18,794 )
12日目
23,460
( 25,806 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。
・V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤バイス(鋳鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤バイス(鋳鉄)
ボール盤バイス
卓上ボール盤用バイス
ボール盤バイス(強力)
ボール盤バイス GTBV
ボール盤バイス用 シャフト用ねじ
メーカーギガ・セレクションTRADマキタトラスコ中山ウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山
通常価格11,730-4,040 -9,00016,192 -3,021 -133 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
材質鋳鉄-----
よく一緒に購入される商品

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング