17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ミーリングバイス用回転台

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミーリングバイス用回転台:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 E

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
194
133
14
34
80
107
2.0
1個
210
152
14
34
106
127
2.8
1個
234
170
16
36
118
148
3.4
1個
340
232
16
40
170
216
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
7日目
4,080
( 4,488 )
7日目
6,426
( 7,069 )
7日目
7,038
( 7,742 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSEK専用回転台です。
・360°回転が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングバイス用回転台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングバイス用回転台
ステンレス製精密バイス GSVL20・30
ステンレス製精密小型バイス GSVL
ステンレス製精密バイス 2方向
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格3,500-150,000 -25,000 -147,00087,000187,000
通常出荷日7日目3日目3日目19日目19日目3日目
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
寸法 G(mm)22-----
材質鋳鉄SUS440SUS440SUS440SUS440SUS440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング