ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LEDダブルレンズルーペ

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

収納式ルーペです。倍率がX30とX60のレンズが二つが搭載されており、LEDの照明付きのため、明るいで...

詳細を確認

型番:

GSL9889
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSL9889の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
30 ~ 60
ライト有無
LEDライト有
レンズ寸法(mm)
φ12 / φ22
本体サイズ(L×W×H)(mm)
閉:43×35×28
本体材質
アルミ、ABS樹脂
レンズ材質
アクリル
電池
LR1130×3個(付属)
質量(g)
93
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GSL9889
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

収納式ルーペです。
倍率がX30とX60のレンズが二つが搭載されており、LEDの照明付きのため、明るいです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体材質:アルミ、ABS樹脂
  • レンズ材質:アクリル
  • 照明:LED
  • 電池:LR1130×3個(付属)

規格表

単位:mm
型番本体サイズ(L×W×H)レンズ直径倍率質量(g)
GSL9889閉:43×35×28φ22×3093
φ12×60

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDダブルレンズルーペの型番GSL9889のページです。 型番GSL9889に関する仕様情報を記載しております。
LEDダブルレンズルーペのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
常時携帯用として
2
満足度:2.0
電池蓋のつくりが良くない。専用工具が無いと開けられない。工具差し込み穴がプラスチックでできているので、変形してしまう。 ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 貴重なご意見として、製造メーカーへ伝達いたしました。 また弊社としましても商品ページの選びやすさや使用上の注意等含めて、品質改善に取り組んでまいります。 引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDダブルレンズルーペ
LEDスライドルーペ
LED付折り畳みルーペ
ポケットルーペ GSL1151
カードルーペ
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションオーツカ光学
通常価格2,8001,9802,4001,800350164,828
通常出荷日在庫品1日目15日目5日目在庫品1日目3日目2日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペスタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)30 / 603 / 682032
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
レンズ寸法(mm)φ12 / φ2245×45/φ20φ90φ2165×50220×200
本体サイズ(L×W×H)(mm)閉:43×35×28閉:95×66×16,開:166×66×16開:120×100×130,閉:120×100×40閉:36×25×18,開:60×25×18閉:93×65,開:156×65-
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング