ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ポケットルーペ GSL1151

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

収納式ルーペです。質量が48gと軽いため持ち運びに便利です。

型番:

GSL1151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSL1151の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
20
ライト有無
レンズ寸法(mm)
φ21
本体サイズ(L×W×H)(mm)
閉:36×25×18,開:60×25×18
本体材質
亜鉛合金
レンズ材質
ガラス
質量(g)
48

型番リスト

表示件数
型番
GSL1151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

収納式ルーペです。
質量が48gと軽いため持ち運びに便利です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・本体材質:亜鉛合金
・レンズ材質:ガラス

規格表

ポケットルーペ GSL1151 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットルーペ GSL1151の型番GSL1151のページです。 型番GSL1151に関する仕様情報を記載しております。
ポケットルーペ GSL1151のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットルーペ GSL1151
カードルーペ
LEDスライドルーペ
LED付折り畳みルーペ
LEDダブルレンズルーペ
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションホーザン
通常価格1,8003501,9802,4002,800189,317
通常出荷日在庫品1日目3日目15日目5日目在庫品1日目5日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペマイクロスコープ
倍率(倍)2033 / 6830 / 60155~1300
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
レンズ寸法(mm)φ2165×5045×45/φ20φ90φ12 / φ22Φ55×210
本体サイズ(L×W×H)(mm)閉:36×25×18,開:60×25×18閉:93×65,開:156×65閉:95×66×16,開:166×66×16開:120×100×130,閉:120×100×40閉:43×35×28-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング