17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内
    • 13日以内

生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
10,11561,710
税込単価
11,12767,881
通常出荷日:3日目~13日目

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取無です。

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
140
40
69
20
8
4
4.5
32
M8
14
35
18
1パック

3個入り

140
64
69
20
8
4
4.5
32
M8
14
35
18
1パック

3個入り

160
64
85
20
8
4
4
32
M8
14
51
18
1パック

3個入り

160
94
85
20
8
4
4
32
M8
14
51
18
1パック

3個入り

200
47
105
22
10
4
4
40
M8
14
60
20
1パック

3個入り

200
64
105
22
10
4
4
40
M8
14
60
20
1パック

3個入り

200
124
105
22
10
4
4
40
M8
14
60
20
1パック

3個入り

250
65
125
30
12
5
4
40
M12
20
80
20
1パック

3個入り

250
95
125
30
12
5
4
40
M12
20
80
20
1パック

3個入り

250
125
125
30
12
5
4
40
M12
20
80
20
1パック

3個入り

400
60
145
35
12
6
4
54
M12
20
87
26
1パック

3個入り

400
96
145
35
12
6
4
54
M12
20
87
26
1パック

3個入り

400
126
145
35
12
6
4
54
M12
20
87
26
1パック

3個入り

500
80
180
50
18
7
5
60
M16
26
115
30
1パック

3個入り

500
97
180
50
18
7
5
60
M16
26
115
30
1パック

3個入り

500
127
180
50
18
7
5
60
M16
26
115
30
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,115
( 11,127 )
9日目
18,530
( 20,383 )
13日目
21,590
( 23,749 )
9日目
27,795
( 30,575 )
13日目
12,325
( 13,558 )
3日目
18,530
( 20,383 )
9日目
32,895
( 36,185 )
13日目
20,570
( 22,627 )
9日目
29,835
( 32,819 )
9日目
33,915
( 37,307 )
9日目
27,795
( 30,575 )
9日目
39,100
( 43,010 )
9日目
55,237
( 60,761 )
13日目
41,140
( 45,254 )
9日目
48,365
( 53,202 )
13日目
61,710
( 67,881 )
13日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取無です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用
生爪 N 北川油圧・エアチャック用
生爪 MSE ソールスクロールチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 HO長爪 北川油圧・エアチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格10,115-17,790 -6,970 -22,895 -8,206 -23,554 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目3日目〜3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプセレーションタイプセレーションタイプ
適用メーカ北川北川北川北川
爪形状山取無山取無山取有山取無山取有山取無
材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング