17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
7,86938,590
税込単価
8,65642,449
通常出荷日:3日目

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取無です。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
110
30
53
19
7.94
2.5
3.4
24
M6
11
27.76
9.53
1パック

3個入り

110
47.5
53
19
7.94
2.5
3.4
24
M6
11
27.76
9.53
1パック

3個入り

130
35.5
62
23
7.94
3
3.9
32
M8
14
33.34
12.68
1パック

3個入り

130
48
62
23
7.94
3
3.9
32
M8
14
33.34
12.68
1パック

3個入り

165
42.5
75
30
7.94
3
3.7
38
M10
17
41.34
12.68
1パック

3個入り

165
63
75
30
7.94
3
3.7
38
M10
17
41.34
12.68
1パック

3個入り

385
65.5
140
43
12.7
6
3.5
76.2
M16
26
76.51
19.03
1パック

3個入り

385
86
140
43
12.7
6
3.5
76.2
M16
26
76.51
19.03
1パック

3個入り

385
106
140
43
12.7
6
3.5
76.2
M16
26
76.51
19.03
1パック

3個入り

460
77.5
140
50
12.7
6
3.5
76.2
M20
32
76.51
19.03
1パック

3個入り

460
106
140
50
12.7
6
3.5
76.2
M20
32
76.51
19.03
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,843
( 9,727 )
3日目
8,843
( 9,727 )
3日目
9,181
( 10,099 )
3日目
7,869
( 8,656 )
3日目
8,377
( 9,215 )
3日目
15,470
( 17,017 )
3日目
29,835
( 32,819 )
3日目
34,170
( 37,587 )
3日目
37,230
( 40,953 )
3日目
31,875
( 35,063 )
3日目
38,590
( 42,449 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取無です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用
生爪 N 北川油圧・エアチャック用
生爪 MSE ソールスクロールチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 HO長爪 北川油圧・エアチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格7,869-17,790 -6,970 -22,895 -8,206 -23,554 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目〜3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプセレーションタイプセレーションタイプ
適用メーカビクター北川北川北川北川
爪形状山取無山取無山取有山取無山取有山取無
材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング