17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 寸法 K(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 13日以内

生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
11,30533,915
税込単価
12,43637,307
通常出荷日:9日目~13日目

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取有です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 K

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
6
38
77
26
7.94
38
M10
15
17
40.5
12.7
1パック

3個入り

6
63
77
26
7.94
38
M10
15
17
40.5
12.7
1パック

3個入り

7
41
92
28
7.94
44
M10
15
17
48.35
12.7
1パック

3個入り

7
63
92
28
7.94
44
M10
15
17
48.35
12.7
1パック

3個入り

9
63
107
34
12.7
54
M12
20
20
56.5
19.02
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,305
( 12,436 )
9日目
23,205
( 25,526 )
9日目
13,940
( 15,334 )
9日目
26,775
( 29,453 )
9日目
33,915
( 37,307 )
13日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取有です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 P-SBS樹脂 北川スクロールチャック用
生爪 MSE ソールスクロールチャック用
生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用
生爪 SBS 北川スクロールチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格11,305-22,895 -15,470 -6,970 -8,377 -5,700 -
通常出荷日9日目〜3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ北川北川北川北川
寸法 E(mm)333-33
寸法 F(mm)43.53.5443.5
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング