17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 寸法 K(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

生爪 MSE ソールスクロールチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
6,97022,648
税込単価
7,66724,913
通常出荷日:3日目~5日目

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取有です。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 MSE ソールスクロールチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 K

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
6
36
77
26
8
3
38
M10
15
17
40.5
12.7
1パック

3個入り

6
60
77
26
8
3
38
M10
15
17
40.5
12.7
1パック

3個入り

7
38
92
28
8
3
44
M10
15
17
48.5
12.7
1パック

3個入り

7
60
92
28
8
3
44
M10
15
17
48.5
12.7
1パック

3個入り

9
48
107
36
12.7
3
54
M12
15
19
56.5
19
1パック

3個入り

9
60
107
36
12.7
3
54
M12
15
19
56.5
19
1パック

3個入り

9
90
107
36
12.7
3
54
M12
15
19
56.5
19
1パック

3個入り

12
53
125
42
12.7
3
63.5
M12
22
19
65
19
1パック

3個入り

15
63
155
50
12.7
6
76.2
M16
22
25
81
19
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,970
( 7,667 )
5日目
11,135
( 12,249 )
3日目
8,219
( 9,041 )
3日目
11,305
( 12,436 )
3日目
8,227
( 9,050 )
3日目
14,535
( 15,989 )
3日目
19,635
( 21,599 )
3日目
11,900
( 13,090 )
3日目
22,648
( 24,913 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。材質S45C、爪形状は山取有です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 MSE ソールスクロールチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 MSE ソールスクロールチャック用
生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 P-SBS樹脂 北川スクロールチャック用
生爪 SBS 北川スクロールチャック用
生爪 N 北川油圧・エアチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格6,970-11,305 -22,895 -15,470 -5,700 -17,790 -
通常出荷日3日目〜9日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ
適用メーカ北川北川北川北川
寸法 F(mm)443.53.53.5-
爪形状山取有山取有山取無山取有-山取無
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング