17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

  • 寸法 T1(mm)

    ~mm
  • 寸法 T2(mm)

    ~mm
  • 寸法 T3(mm)

    ~mm
  • 寸法 T4(mm)

    ~mm
  • 寸法 T5(mm)

    ~mm
  • 寸法 T6(mm)

    ~mm
  • 寸法 T7(mm)

    ~mm
  • 寸法 T8(mm)

    ~mm
  • 寸法 T9(mm)

    ~mm
  • 寸法 T10(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Tナット(ジョーナット)日鋼油圧・エアチャック用

通常単価(税別)
8,4439,147
税込単価
9,28710,062
通常出荷日:3日目

豊富なラインアップを取り揃えております。材質SCM435です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Tナット(ジョーナット)日鋼油圧・エアチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

寸法 T1

(mm)

寸法 T2

(mm)

寸法 T3

(mm)

寸法 T4

(mm)

寸法 T5

(mm)

寸法 T6

(mm)

寸法 T7

(mm)

寸法 T8

(mm)

寸法 T9

(mm)

寸法 T10

(mm)

ボルト形式

最小発注数量
GO型6
41
13.5
14.5
11
8
25
8
6.5
7
M8
CBN006
1個
GO型10
51
26
21
20
11
30
12.5
8.5
14
M12
CBN010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,443
( 9,287 )
3日目
9,147
( 10,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。材質SCM435です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tナット(ジョーナット)日鋼油圧・エアチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tナット(ジョーナット)日鋼油圧・エアチャック用
Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用
Tナット(ジョーナット)松本・日立油圧・エアチャック用
生爪 AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用
生爪 N 北川油圧・エアチャック用
生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格8,443-7,936 -8,774 -11,305 -17,790 -8,206 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜3日目3日目〜
種類ジョーナットジョーナットジョーナット生爪生爪生爪
適用メーカ日鋼北川-日鋼北川北川
材質SCM435SCM440SCM435アルミ(A2017)S45CS45C

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング