17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 寸法 K(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

生爪 AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
11,30515,980
税込単価
12,43617,578
通常出荷日:1日目~9日目

豊富なラインアップを取り揃えております。AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 K

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

爪形状

最小発注数量
6
35
80
27.5
11
43
25
M8
4
13.5
30.5
小径
1パック

3個入り

6
60
80
27.5
11
43
25
M8
4
13.5
30.5
小径
1パック

3個入り

8
40
103
34
14
49
30
M10
12
17
36
山取有
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,305
( 12,436 )
1日目
15,980
( 17,578 )
9日目
12,325
( 13,558 )
9日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用
生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用
生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 B-200/長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格11,305-11,305 -8,206 -50,483 -32,036 -10,455 -
通常出荷日1日目〜9日目〜3日目〜3日目3日目3日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプ上下分割爪タイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ日鋼北川北川北川北川
寸法 E(mm)3.535853
寸法 J(mm)4-----
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング