17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 寸法 K(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
9,86017,000
税込単価
10,84618,700
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が柔らかいので加工物にキズがつき...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 K

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
6
34
80
27.5
11
3.5
42
M8
5
14
10
4
1パック

3個入り

8
60
90
36
14
5
45
M12
20
20
25
5.5
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,860
( 10,846 )
3日目
17,000
( 18,700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が柔らかいので加工物にキズがつきにくいです。鉄に比べて比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用
生爪 M/H幅広爪 松本・日立油圧・エアチャック用
生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 B-200/長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用
生爪 N 北川油圧・エアチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格9,860-8,443 -50,483 -32,036 -9,281 -17,790 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目3日目3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適用メーカ松本松本北川北川北川北川
寸法 G(mm)25254330--
セレーションピッチ1.5mm1.5mm1.5mm---

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング