17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • セレーションピッチ

  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

生爪 R-H01MA/H027M/H022M円形 豊和油圧・エアチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
36,319143,990
税込単価
39,951158,389
通常出荷日:3日目

【特長】・薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 R-H01MA(P1.5/3.0)/H027M/H022M円形(鉄/アルミ) 豊和油圧・エアチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

セレーションピッチ

内径

(mm)

最小発注数量
12
50
300
6
30
90
18
M14
23
3.0mm
30
1パック

3個入り

15
70
380
8
50
100
26
M20
32
3.0mm
50
1パック

3個入り

8
40
200
5
25
55
16
M12
19
1.5mm
25
1パック

3個入り

10
50
250
5
30
75
18
M14
19
1.5mm
30
1パック

3個入り

12
50
300
5
35
90
21
M16
23
1.5mm
30
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,860
( 82,346 )
3日目
143,990
( 158,389 )
3日目
36,319
( 39,951 )
3日目
46,155
( 50,771 )
3日目
75,637
( 83,201 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 R-H01MA/H027M/H022M円形 豊和油圧・エアチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 R-H01MA/H027M/H022M円形 豊和油圧・エアチャック用
生爪 H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P3.0用)
生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用
生爪 M/H幅広爪 松本・日立油圧・エアチャック用
生爪 H018M 豊和クイックチェンジチャック用
生爪 H011MC 豊和ドローダウンチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格36,319-10,460 -9,860 -8,443 -13,345 -12,325 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜9日目〜3日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ豊和豊和松本松本豊和豊和
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング