17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

生爪 R-SBS円形 北川スクロールチャック用【1~3個入り】

通常単価(税別)
37,57088,485
税込単価
41,32797,334
通常出荷日:3日目

豊富なラインアップを取り揃えております。R-SBS円形 北川スクロールチャック用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 R-SBS円形 北川スクロールチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

最小発注数量
6
40
165
38.1
12.68
7.94
M8
13.5
1パック

3個入り

7
40
190
44.45
12.68
7.94
M10
17
1パック

3個入り

9
40
230
53.98
19.03
12.7
M12
19
1個
12
50
305
63.5
19.03
12.7
M12
19
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,570
( 41,327 )
3日目
46,325
( 50,958 )
3日目
52,445
( 57,690 )
3日目
88,485
( 97,334 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。R-SBS円形 北川スクロールチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 R-SBS円形 北川スクロールチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 R-SBS円形 北川スクロールチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 P-SBS樹脂 北川スクロールチャック用
生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 SBS 北川スクロールチャック用
生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格37,570-22,895 -15,470 -50,483 -5,700 -10,455 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ北川北川北川北川北川北川
寸法 C(mm)3.5-----
内径(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング