17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
8,37712,325
税込単価
9,21513,558
通常出荷日:3日目

豊富なラインアップを取り揃えております。SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
9
48
100
32
12.7
54
M12
20
54
19.02
1パック

3個入り

10
52
110
35
12.7
54
M12
20
59
19.02
1パック

3個入り

12
54
125
40
12.7
63.5
M12
20
67
19.02
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,377
( 9,215 )
3日目
9,860
( 10,846 )
3日目
12,325
( 13,558 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 P-SBS樹脂 北川スクロールチャック用
生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用
生爪 H018M 豊和クイックチェンジチャック用
生爪 SBS 北川スクロールチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格8,377-22,895 -15,470 -11,305 -13,345 -5,700 -
通常出荷日3日目3日目3日目9日目〜9日目〜在庫品1日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ北川北川北川豊和北川
寸法 E(mm)33333.53
寸法 F(mm)43.53.54-3.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング