17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
22,89529,813
税込単価
25,18532,794
通常出荷日:3日目

豊富なラインアップを取り揃えております。SBS長爪 北川スクロールチャック用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

最小発注数量
7
150
31
7.94
44.45
M10
17
110.8
12.68
1パック

3個入り

9
150
31
12.7
53.98
M12
19
103
19.03
1パック

3個入り

12
180
40
12.7
63.5
M12
19
122.3
19.03
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,895
( 25,185 )
3日目
25,201
( 27,721 )
3日目
29,813
( 32,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。SBS長爪 北川スクロールチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 P-SBS樹脂 北川スクロールチャック用
生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用
生爪 SBS 北川スクロールチャック用
生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格22,895-15,470 -50,483 -11,305 -5,700 -8,377 -
通常出荷日3日目3日目3日目9日目〜在庫品1日目〜3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ
爪高さ(mm)483272---
適用メーカ北川北川北川北川北川
寸法 E(mm)338333
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング