17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 寸法 K(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • 寸法 J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

生爪 SBS 北川スクロールチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
5,70029,813
税込単価
6,27032,794
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

豊富なラインアップを取り揃えております。SBS 北川スクロールチャック用

未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 SBS 北川スクロールチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 K

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

寸法 I

(mm)

寸法 J

(mm)

爪形状

最小発注数量
6
36
77
26
7.94
38.1
M8
-
13.5
41
12.68
山取無
1パック

3個入り

6
32
73
32
7.94
38.1
M8
9
13.5
41
12.68
山取有
1パック

3個入り

6
48
73
26
7.94
38.1
M8
9
13.5
41
12.68
山取有
1パック

3個入り

6
73
73
26
7.94
38.1
M8
9
13.5
41
12.68
山取有
1パック

3個入り

7
38
92
28
7.94
44.45
M10
-
17
48
12.68
山取無
1パック

3個入り

7
32
95
32
7.94
44.45
M10
9
17
55.7
12.68
山取有
1パック

3個入り

7
48
89
31
7.94
44.45
M10
9
17
49.7
12.68
山取有
1パック

3個入り

7
73
89
31
7.94
44.45
M10
9
17
49.7
12.68
山取有
1パック

3個入り

7
100
89
31
7.94
44.45
M10
9
17
49.7
12.68
山取有
1パック

3個入り

7
120
89
31
7.94
44.45
M10
9
17
49.7
12.68
山取有
1パック

3個入り

7
150
89
31
7.94
44.45
M10
9
17
49.7
12.68
山取有
1パック

3個入り

9
45
100
32
12.7
53.98
M12
-
19
55
19.03
山取無
1パック

3個入り

9
32
105
32
12.7
53.98
M12
13
19
58
19.03
山取有
1パック

3個入り

9
48
103
31
12.7
53.98
M12
13
19
56
19.03
山取有
1パック

3個入り

9
63
103
31
12.7
53.98
M12
13
19
56
19.03
山取有
1パック

3個入り

9
80
103
31
12.7
53.98
M12
13
19
56
19.03
山取有
1パック

3個入り

9
100
103
31
12.7
53.98
M12
13
19
56
19.03
山取有
1パック

3個入り

9
150
103
31
12.7
53.98
M12
13
19
56
19.03
山取有
1パック

3個入り

10
48
110
35
12.7
53.98
M12
-
19
60
19.03
山取無
1パック

3個入り

10
90
110
35
12.7
53.98
M12
-
19
60
19.03
山取無
1パック

3個入り

10
50
110
35
12.7
53.98
M12
13
19
60
19.03
山取有
1パック

3個入り

10
60
110
35
12.7
53.98
M12
13
19
60
19.03
山取有
1パック

3個入り

10
75
110
35
12.7
53.98
M12
13
19
60
19.03
山取有
1パック

3個入り

12
51
125
40
12.7
63.5
M12
-
19
67.5
19.03
山取無
1パック

3個入り

12
90
125
40
12.7
63.5
M12
-
19
67.5
19.03
山取無
1パック

3個入り

12
54
125
40
12.7
63.5
M12
13
19
67.25
19.03
山取有
1パック

3個入り

12
70
125
40
12.7
63.5
M12
13
19
67.25
19.03
山取有
1パック

3個入り

12
90
125
40
12.7
63.5
M12
13
19
67.25
19.03
山取有
1パック

3個入り

12
120
125
40
12.7
63.5
M12
13
19
67.25
19.03
山取有
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,138
( 6,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,700
( 6,270 )
3日目
8,312
( 9,143 )
1日目
11,530
( 12,683 )
3日目
7,179
( 7,897 )
3日目
6,700
( 7,370 )
3日目
9,122
( 10,034 )
3日目
12,024
( 13,226 )
3日目
19,601
( 21,561 )
3日目
22,895
( 25,185 )
3日目
28,742
( 31,616 )
3日目
8,323
( 9,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,511
( 8,262 )
3日目
8,323
( 9,155 )
5日目
11,560
( 12,716 )
3日目
17,130
( 18,843 )
3日目
19,930
( 21,923 )
3日目
29,813
( 32,794 )
3日目
8,509
( 9,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,635
( 21,599 )
3日目
8,509
( 9,360 )
3日目
14,960
( 16,456 )
3日目
18,778
( 20,656 )
3日目
10,370
( 11,407 )
3日目
21,420
( 23,562 )
3日目
10,370
( 11,407 )
3日目
17,954
( 19,749 )
3日目
21,420
( 23,562 )
3日目
28,742
( 31,616 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。SBS 北川スクロールチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 SBS 北川スクロールチャック用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プーリボス加工
5
満足度:5.0
チャック径を越えるプーリのボス加工を行うのに使用しました。取付穴ピッチセンターから端面までの距離が片方だけ長く、より大径...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 SBS 北川スクロールチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 P-SBS樹脂 北川スクロールチャック用
生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用
生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用
生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格5,700-22,895 -15,470 -11,305 -10,455 -8,377 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目9日目〜3日目〜3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ北川北川北川北川北川
寸法 E(mm)333333
寸法 F(mm)3.53.53.54-4
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング