17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • セレーションピッチ

  • 寸法 H-1(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-2(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-4(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-5(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-6(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-7(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-8(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-9(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-10(mm)

  • 寸法 H-11(mm)

    ~mm
  • 寸法 H-12(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内
    • 14日以内

生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
35,577183,319
税込単価
39,135201,651
通常出荷日:3日目~14日目

豊富なラインアップを取り揃えております。HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

セレーションピッチ

寸法 H-1

(mm)

寸法 H-2

(mm)

寸法 H-4

(mm)

寸法 H-5

(mm)

寸法 H-6

(mm)

寸法 H-7

(mm)

寸法 H-8

(mm)

寸法 H-9

(mm)

寸法 H-10

(mm)

寸法 H-11

(mm)

寸法 H-12

(mm)

参考図

最小発注数量
5
28
1.5×60°
53
23
10
4
30.5
14
22.5
10
M8
6
-
Fig.2
1パック

3個入り

6
36
1.5×60°
67
31
12
5
39
20
28
12
M10
11
-
Fig.2
1パック

3個入り

8
51
1.5×60°
86
35
14
5
31
25
18
12
M12
13.5
13.5
Fig.1
1パック

3個入り

12
52
1.5×60°
103
50
18
5
62
30
41
17
M14
32
-
Fig.2
1パック

3個入り

12
52
1.5×60°
103
50
21
5
62
30
41
17
M16
32
-
Fig.2
1パック

3個入り

15
86
1.5×60°
143
62
22
8
55
43
38
20
M20
40
40
Fig.1
1パック

3個入り

15
86
1.5×60°
143
62
25.5
5
55
43
38
20
M20
40
40
Fig.1
1パック

3個入り

21
90
3.0×60°
159
80
25
9
104
50
55
40
M20
55
55
Fig.3
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,577
( 39,135 )
3日目
36,730
( 40,403 )
14日目
44,142
( 48,556 )
10日目
63,083
( 69,391 )
3日目
81,448
( 89,593 )
3日目
129,542
( 142,496 )
3日目
129,542
( 142,496 )
3日目
183,319
( 201,651 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
突っ切り加工用
5
満足度:5.0
アルミ・鉄・ステン・銅・真鍮、色々な素材・径もこれ1つで突っ切り加工をしています。大きい径の重切削用としても使ってます。...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用
Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用
生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用
生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 HO長爪 北川油圧・エアチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格35,577-9,281 -7,936 -9,860 -8,206 -23,554 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目
種類生爪生爪ジョーナット生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプ-セレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適用メーカ北川北川北川松本北川北川
硬度HRC58~60HRB50HRC38HRB50--
材質SNCM21アルミ合金(A6061 T6)SCM440アルミ(A2017)S45CS45C

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング