17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 寸法 K(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
4,28267,176
税込単価
4,71073,894
通常出荷日:3日目

豊富なラインアップを取り揃えております。B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 K

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

爪形状

最小発注数量
4
23
51
23
10
4
27
14
M8
3
13.5
小径
1パック

3個入り

4
36
51
23
10
4
27
14
M8
3
13.5
小径
1パック

3個入り

5
27
62
23
10
4
38
14
M8
3
13.5
小径
1パック

3個入り

5
36
62
23
10
4
38
14
M8
3
13.5
小径
1パック

3個入り

5
48
62
23
10
4
38
14
M8
3
13.5
小径
1パック

3個入り

5
70
62
23
10
4
38
14
M8
3
13.5
小径
1パック

3個入り

6
28
66
26
12
5
34
20
M10
5
17
山取有
1パック

3個入り

6
40
66
26
12
5
34
20
M10
5
17
山取有
1パック

3個入り

6
60
66
26
12
5
34
20
M10
5
17
山取有
1パック

3個入り

12
48
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
60
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
80
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
100
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
120
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
150
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
180
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
200
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
220
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
山取有
1パック

3個入り

12
48
129
48
21
5
74
30
M16
3
25
小径
1パック

3個入り

12
60
129
48
21
5
74
30
M16
3
25
小径
1パック

3個入り

12
80
129
48
21
5
74
30
M16
3
25
小径
1パック

3個入り

12
100
129
48
21
5
74
30
M16
3
25
小径
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,282
( 4,710 )
3日目
5,063
( 5,569 )
3日目
4,518
( 4,970 )
3日目
5,274
( 5,801 )
3日目
6,762
( 7,438 )
3日目
11,201
( 12,321 )
3日目
5,274
( 5,801 )
3日目
6,346
( 6,981 )
3日目
8,323
( 9,155 )
3日目
9,059
( 9,965 )
3日目
12,437
( 13,681 )
3日目
15,484
( 17,032 )
3日目
19,683
( 21,651 )
3日目
20,740
( 22,814 )
3日目
34,425
( 37,868 )
3日目
51,637
( 56,801 )
3日目
58,553
( 64,408 )
3日目
67,176
( 73,894 )
3日目
9,347
( 10,282 )
3日目
12,683
( 13,951 )
3日目
17,213
( 18,934 )
3日目
20,672
( 22,739 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用
生爪 P-HO/B-200/N樹脂 北川油圧・エアチャック用
生爪 HO/HO小径 北川油圧・エアチャック用
生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用
生爪 M/H幅広爪 松本・日立油圧・エアチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格4,282-11,695 -4,282 -50,483 -9,860 -8,443 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適用メーカ北川北川北川北川松本松本
セレーションピッチ1.5×60°1.5×60°1.5×60°1.5mm1.5mm1.5mm
材質S45Cポリアセタール(POM)S45CS45Cアルミ(A2017)S45C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング