17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 G(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

  • 寸法 K(mm)

    ~mm
  • 取付ボルト穴寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用【3個入り】

通常単価(税別)
8,20628,083
税込単価
9,02730,891
通常出荷日:3日目~5日目

豊富なラインアップを取り揃えております。HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:S45C

 

【爪形状】

生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用 製品の基本仕様・特長

山取有

取付ボルト穴寸法

インチ穴径(mm)
617
819
1019

外形図

生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用 外形図

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 K

(mm)

取付ボルト穴寸法

(mm)

最小発注数量
6
30
73
48
12
38
20
M10
18
17
1パック

3個入り

6
30
73
60
12
38
20
M10
30
17
1パック

3個入り

6
30
73
80
12
38
20
M10
45
17
1パック

3個入り

6
48
73
48
12
38
20
M10
18
17
1パック

3個入り

6
48
73
63
12
38
20
M10
30
17
1パック

3個入り

6
60
73
60
12
38
20
M10
30
17
1パック

3個入り

6
70
73
70
12
38
20
M10
35
17
1パック

3個入り

6
80
73
80
12
38
20
M10
45
17
1パック

3個入り

8
36
95
63
14
46
25
M12
30
19
1パック

3個入り

8
36
95
80
14
46
25
M12
45
19
1パック

3個入り

8
48
95
48
14
46
25
M12
18
19
1パック

3個入り

8
48
95
73
14
46
25
M12
35
19
1パック

3個入り

8
48
95
90
14
46
25
M12
55
19
1パック

3個入り

8
63
95
63
14
46
25
M12
30
19
1パック

3個入り

8
73
95
73
14
46
25
M12
35
19
1パック

3個入り

8
83
95
83
14
46
25
M12
45
19
1パック

3個入り

10
42
110
63
16
50
30
M12
30
19
1パック

3個入り

10
42
110
100
16
50
30
M12
60
19
1パック

3個入り

10
48
110
73
16
50
30
M12
35
19
1パック

3個入り

10
63
110
63
16
50
30
M12
30
19
1パック

3個入り

10
73
110
73
16
50
30
M12
35
19
1パック

3個入り

10
83
110
83
16
50
30
M12
45
19
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,206
( 9,027 )
3日目
10,167
( 11,184 )
3日目
11,695
( 12,865 )
3日目
11,530
( 12,683 )
5日目
13,754
( 15,129 )
3日目
17,213
( 18,934 )
3日目
18,942
( 20,836 )
3日目
25,201
( 27,721 )
3日目
11,201
( 12,321 )
3日目
12,683
( 13,951 )
3日目
12,024
( 13,226 )
3日目
16,060
( 17,666 )
3日目
23,630
( 25,993 )
5日目
17,000
( 18,700 )
3日目
20,012
( 22,013 )
3日目
25,201
( 27,721 )
3日目
11,305
( 12,436 )
3日目
23,630
( 25,993 )
3日目
17,213
( 18,934 )
3日目
18,530
( 20,383 )
3日目
21,825
( 24,008 )
3日目
28,083
( 30,891 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインアップを取り揃えております。HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社内の生産設備の切削機械に使用しています
3
満足度:3.0
生産設備の切削加工設備等に治工具、加工物等を固定するために新たに購入して使用しています。ほしかったサイズでした。ミスミの...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 B-200/長爪 北川油圧・エアチャック用
生爪 SBS長爪 北川スクロールチャック用
生爪 P-SBS樹脂 北川スクロールチャック用
生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格8,206-50,483 -32,036 -22,895 -15,470 -11,305 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目9日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ北川北川北川北川北川
寸法 E(mm)585333
爪形状山取有山取無山取無山取無山取有山取有
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング