17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サービスボード C63B C63B

サービスボード C63B

通常単価(税別)
36,001
税込単価
39,601
通常出荷日:5日目

工具の保管に最適な、シャッター付サービスボード。【特長】・姿絵とサイズ表示により、一目で収納できるため...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 重量 (kg)
    14.5
  • 付属品
    小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、取扱説明書:1
  • フック線径 (mm)
    φ3.5mm

型番:

C63B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

C63Bの外観

C63Bの外観

外形図

外形図

製品仕様

製品番号ボード耐荷重フック耐荷重通常単品出荷寸法
(mm)w
通常単品出荷寸法
(mm)d
通常単品出荷寸法
(mm)h
質量
(g)
C63B294N(30kgf)29N(3kgf)110086016514500

付属品

  • 小物ケース:1
  • 壁掛用フック:2
  • 壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4
  • アジャストボルト(M8×35):2
  • ワッシャ:4
  • 取扱説明書:1
  • ※ 付属品一式(小物ケースは除く)はビニール袋に入れボード底面に収納しています。
  • ※ このタイプはシャッターが付いていません。

使用上の注意

※ 取付ける壁面は堅く振動などのない、安定した壁に取付けてください。

C63Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
重量(kg)
14.5
付属品
小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、取扱説明書:1
フック線径(mm)
φ3.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C63B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,001
( 39,601 )
5日目

詳細情報

基本情報

工具の保管に最適な、シャッター付サービスボード。
【特長】
・姿絵とサイズ表示により、一目で収納できるため工具管理に最適。
・ごみ、ほこりなどの侵入を防止するシャッター付。
・鍵付で工具の盗難防止に役立つ。
【用途】
・工具の管理・収納に最適。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サービスボード C63Bの型番C63Bのページです。 型番C63Bに関する仕様情報を記載しております。
サービスボード C63Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスボード C63B
シャッター付サービスボード C635B
シャッター付サービスボード C60B
サービスボードスタンド SA-SBST
ワークキャビン TC1701R
フラットトップチェスト WS122R
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格36,00145,89754,9807,00043,40336,138
通常出荷日5日目5日目9日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体関連部品本体本体
重量(kg)14.515.514.50.42722
付属品小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、取扱説明書:1小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、鍵:2、取扱説明書:1L 形フック(ショート)PBH-LS:10、L形フックPBH-L:40、輪形フックPBH-R:6、角形フックPBH-SQ:8、ドライバーフックPBH-D:10、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、鍵:2、取扱説明書:1取扱説明書天面用マット、棚用マット、引出し用マット×2、ハンドル(ねじ含む)、ストッパー付自在キャスター(ねじ類含む)×4、鍵×2、取扱説明書引出し用マット×2、トップマット×1、鍵×2
フック線径(mm)φ3.5mmφ3.5mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング