ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サービスボードセット C63

通常単価(税別)
99,891
税込単価
109,880
通常出荷日:5日目

姿絵とサイズ表示により、一目で収納できるため、工具管理に最適なツールボードセットです。【特長】・使用頻...

詳細を確認

型番:

C63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C63の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
サービスボード
セット内容(点)
74
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
6.3 ~ 12.7
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
レッド
カラー詳細
レッド
JANコード
4953488388626
重量(kg)
23
付属品
小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、鍵:2、取扱説明書:1
ケース単品質量(g)
8500
セット内容1
ソケット(6角)2S-05、5.5、07、08、10、12
セット内容2
ソケット(6角)4S-10、12
セット内容3
ソケット(12角)4D-13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
セット内容4
ラチェットハンドル:RH4H
セット内容5
T形スライドハンドル:SL20
セット内容6
ドライバー形ハンドル:115
セット内容7
エクステンションバー:321(150mm)
セット内容8
ボールジョイント:BJ40
セット内容9
スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224
セット内容10
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224
セット内容11
コンビネーションスパナ:CS-10、12、13、14、17、19、21
セット内容12
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100、150/PGPD-001、002、003
セット内容13
モンキレンチ(目盛付):MW-200、300
セット内容14
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
セット内容15
セーフティプライヤ:SWP-250
セット内容16
スナップリングプライヤ(軸用):SRPS-175
セット内容17
スナップリングプライヤ(穴用):SRPH-175
セット内容18
ペンチ:CT-175G
セット内容19
ラジオペンチ:RP-150G
セット内容20
強力ニッパ:KN-150G
セット内容21
パイプレンチ:PW300(300mm)
セット内容22
グリッププライヤ:VP-250
セット内容23
ミニカッター:MCH-200
セット内容24
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
セット内容25
ウレタンショックレスハンマー:UH-10(1ポンド)
セット内容26
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
セット内容27
サービスボード(小物ケース付):C63B
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,891
( 109,880 )
5日目

詳細情報

基本情報

姿絵とサイズ表示により、一目で収納できるため、工具管理に最適なツールボードセットです。
【特長】
・使用頻度の高いツールを厳選。鍵付で工具の盗難防止に役立つ
・ごみ、ほこりなどの侵入を防止するシャッター付
・実用性を重視して、サービスボードキャリー(CSC2000)やサービスポードスタンド(CSS2000)の取付けが簡単にし、さらに機能性の向上を図りました
【用途】
・工具の管理・収納に最適
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

サービスボードセット C63の仕様

C63の外観

C63の外観

サービスボードセット内容品の外観

サービスボードセット内容品の外観

外形図

外形図

製品仕様

  • セット内容:74点
  • 質量:23,000g
製品名製品番号/仕様差込角dr.(mm)備考
ソケット(6角)2S-05、5.5、07、08、10、126.35;12.7-
ソケット(6角)4S-10、126.35;12.7-
ソケット(12角)4D-13、14、17、19、21、22、24、27、30、326.35;12.7-
ラチェットハンドルRH4H6.35;12.7-
T形スライドハンドル SL206.35;12.7-
ドライバー形ハンドル 1156.35;12.7-
エクステンションバー321(150mm)6.35;12.7-
ボールジョイントBJ406.35;12.7-
スパナDS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、22246.35;12.7-
ロングめがねレンチ(45°)M45-1012、1113、1214、1417、1921、22246.35;12.7-
コンビネーションスパナCS-10、12、13、14、17、19、216.35;12.7-
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100、150(-)六角軸ソフトグリップ柄6.35;12.7
パワーグリップドライバー(貫通)PGPD-001、002、003(+)六角軸ソフトグリップ柄6.35;12.7
モンキレンチ(目盛付)MW-200、3006.35;12.7-
コンビネーションスリムプライヤCPS-200G6.35;12.7-
セーフティプライヤSWP-2506.35;12.7-
スナップリングプライヤ(軸用)SRPS-1756.35;12.7-
スナップリングプライヤ(穴用)SRPH-1756.35;12.7-
ペンチCT-175G6.35;12.7-
ラジオペンチRP-150G6.35;12.7-
強力ニッパ KN-150G6.35;12.7-
パイプレンチPW300(300mm)-
グリッププライヤVP-2506.35;12.7-
ミニカッターMCH-2006.35;12.7-
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)6.35;12.7-
ウレタンショックレスハンマーUH-10(1ポンド)6.35;12.7-
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組)BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)6.35;12.7-
サービスボード(小物ケース付)C635B6.35;12.7-

付属品

  • 小物ケース:1
  • 壁掛用フック:2
  • 壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4
  • アジャストボルト(M8×35):2
  • ワッシャ:4
  • 鍵:2
  • 取扱説明書:1

※付属品一式(小物ケースは除く)はビニール袋に入れボード背面に収納しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サービスボードセット C63の型番C63のページです。 型番C63に関する仕様情報を記載しております。
サービスボードセット C63のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスボードセット C63
サービスボードセット CS311
サービスボードセット(差込角12.7mm)
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA4120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格99,89178,21979,89279,10159,30157,321
通常出荷日5日目9日目9日目5日目5日目5日目
ツールセットタイプサービスボードサービスボードサービスボードツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)746554725343
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)6.3 / 12.79.512.79.512.712.7
トレイなしなしなしありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング