17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじゲージ(PT) リングゲージ

通常単価(税別)
26,07147,896
税込単価
28,67852,686
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・管用テーパねじ(PT)のリングゲージの単品です。

  • 校正証明書
    なし
  • 硬度 (HRC)
    58~64
  • 材質
    SKS31

ご注意

  • 画像はプラグゲージとのセット品の画像です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • D寸(mm)

  • 寸法 T(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

D寸

(mm)

寸法 T

(mm)

RoHS?最小発注数量
1/2
14
45
12.24
10
1個
1/4
19
38
9.02
10
1個
1/8
28
32
6.01
10
1個
1/16
28
32
6.01
10
1個
1
11
71
15.59
10
1個
3/4
14
63
13.61
10
1個
3/8
19
45
9.36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,698
( 39,268 )
3日目
27,434
( 30,177 )
3日目
26,071
( 28,678 )
3日目
31,267
( 34,394 )
19日目
47,896
( 52,686 )
3日目
40,899
( 44,989 )
3日目
31,693
( 34,862 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管用テーパねじ(PT)のリングゲージの単品です。

ご注意

  • 画像はプラグゲージとのセット品の画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(PT) リングゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング