17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)

通常単価(税別)
57,64889,765
税込単価
63,41398,742
通常出荷日:3日目

【特長】・内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。・多種少量生産に適した高い...

詳細を確認
  • 生爪は対応しておりません。
  • 寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。背面取付仕様の場合は前面取付用穴は開いていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

チャック外径

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 G背面

寸法 G前面

寸法 H

(mm)

寸法 J

(mm)

寸法 K

(mm)

寸法 L

(mm)

外径把握範囲

(φ)

内径把握範囲

(φ)

取付

許容ハンドルトルク

(kgf・m)

把握力

(kgf)

慣性モーメント

(kgf・m2)

質量

(kg)

許容最高回転速度

(r.p,m)

最小発注数量
132
60
100
115
32
4.8
3-M8
M8×70
50
16
20.3
8
3-110
33-100
前面・背面取付兼用
6.5
1500
0.01
5.2
2500
1個
192
76.5
155
172
58
5.5
3-M10
M10×80
77
21.5
29.4
11
4-180
56-170
前面・背面取付兼用
11.0
3600
0.06
14.2
3500
1個
232
84
190
210
70
6
3-M12
M12×90
87
24
35.6
12
5-220
62-210
前面・背面取付兼用
15.0
3900
0.15
22.7
2900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,648
( 63,413 )
3日目
73,295
( 80,625 )
3日目
89,765
( 98,742 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。
・多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。
・チャック本体にミーハナイト鋳鉄を使用。耐久性に優れ、高速回転での使用に最適。

ご注意

  • 生爪は対応しておりません。
  • 寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。背面取付仕様の場合は前面取付用穴は開いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)
3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズ
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) SC130F
生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)
薄型フライスチャック3爪タイプ
メーカー億川鉄工所億川鉄工所THE CUT小林鉄工小林鉄工VERTEX
通常価格57,648-78,236 -11,300 -81,00016,100155,648 -
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目4日目
種類旋盤チャック旋盤チャック生爪旋盤チャック生爪-
爪数33-3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング