17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トルク調整範囲(cN・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トルクフィックス®キー

トルクフィックス®キー
通常単価(税別)
10,973
税込単価
12,070
通常出荷日:1日目

【特長】・ビーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクドライバー。・頑強でコンパクトなデザイン。・設定...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

最小発注数量
300
1個
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,973
( 12,070 )
1日目
10,973
( 12,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクドライバー。
・頑強でコンパクトなデザイン。
・設定されたトルク値に達するとクリック音で知らせます。
・設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。
・シリーズのブレードとも互換性があります。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

トルクフィックス®キー:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクフィックス®キーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクフィックス®キー
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
シグナル式トルクドライバ
トルクビットホルダー 7460/7461
マイクロESDトルクドライバーセット
イージートルク トルクドライバー
メーカーWIHAWERA東日製作所WERAWERAWIHA
通常価格10,97330,121-8,39215,4487,355 -
通常出荷日1日目4日目5日目〜1日目〜4日目在庫品1日目〜
精度(%)6±103±6±1010
全長(mm)68131110155130130
対辺寸法:軸(mm)4-----
ハンドル:幅(mm)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング