17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

366BEHZ13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

366BEHZ13の仕様・寸法情報

タイプ(形状)
L形レンチ
先端規格
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45
単品・セット区分
セット品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
366BEHZ13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,070
( 17,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールエンドL型トルクス®キー(T9~)の13本組セットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールエンド・L型トルクス®キー 13本組セットの型番366BEHZ13のページです。 型番366BEHZ13に関する仕様情報を記載しております。
ボールエンド・L型トルクス®キー 13本組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールエンド・L型トルクス®キー 13本組セット
トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)
ピボットヘッドスター・L形レンチセット(10本)
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 No.8509BTX(8500BTX 9本組)
T8-T40/9本組[Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製)EA573WS-400
いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH
メーカーWIHAWIHAボンダスベッセルエスコベッセル
通常価格16,07013,6989,6005,28011,6904,111
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
タイプ(形状)L形レンチT型レンチL形レンチL形レンチL形レンチL形レンチ
先端規格T10 / T15 / T20 / T25 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40 / T45T10 / T15 / T20 / T25 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40 / T50T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T47T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H / T9H / T8H
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング