ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

システム4 パウチセット

通常単価(税別)
11,201
税込単価
12,321
通常出荷日:1日目

レード交換が容易で、突き出し長さを18mmから93mmまで調節できます。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

269T4-S4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

269T4-S4の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2 ~ 4
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4 ~ 0.8
差替式
軸形状
六角
軸径(mm)
4
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
赤 / 黒
替軸全長(mm)
120
セット内容
2691S4Hシステム4用ソフトフィニッシュ(R)ハンドル・マイナスプラス269PH(2.0-PH00、3.0-PH0、4.0-PH1)

型番リスト

表示件数
型番
269T4-S4

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

セット内容

最小発注数量
No.00 / No.0 / No.1
2 ~ 4
0.4 ~ 0.8
2691S4Hシステム4用ソフトフィニッシュ(R)ハンドル・マイナスプラス269PH(2.0-PH00、3.0-PH0、4.0-PH1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,201
( 12,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

レード交換が容易で、突き出し長さを18mmから93mmまで調節できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品情報

システム4 パウチセット:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム4 パウチセットの型番269T4-S4のページです。 型番269T4-S4に関する仕様情報を記載しております。
システム4 パウチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム4 パウチセット
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
スイスグリップドライバーセット8462.CBB
差替式ドライバーセット8218.GY.V02
ドライバーセット(BOX付き)1510.CBB
メーカーWIHAベッセルベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格11,2011,0241,0748,23913,1448,888
通常出荷日1日目2日目2日目3日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)トルクス(いじり止め)トルクス / トルクス(いじり止め)マイナス(-)
差替式--
軸形状六角六角六角
軸径(mm)46.356.353.5 / 4 / 5 / 6-3.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング