17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

システム4用 プラス・マイナス差替ブレード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

システム4用 プラス・マイナス差替ブレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

269S2.0PH00

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・システム4用の両頭プラス・マイナス差替ブレード。
・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。
・先端はカラーコーディングのクロームトップ加工。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端規格
組合せ
先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
2.0
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2
0.4
単品・セット区分
単品
軸径/軸幅(mm)
4
全長L1(mm)
120
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト