17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般用 換気扇 FY-20T1 FY-20T1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一般用 換気扇 FY-20T1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FY-20T1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・連動式シャッター排気

ご注意

  • 高温(周囲温度40℃以上)になる場所で使わないでください。給気口を設けてください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
20
サイズ(mm)
302×53×314
消費電力(50/60Hz)(W)
16.0/18.0
風量(50/60Hz)(㎥/h)
550/550
JANコード
4984824295469
騒音(50/60Hz)(dB)
34.5/34.5
仕様
シヤッター2枚
質量(g)
2200
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト