17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプファン FY-08PT8HC FY-08PT8HC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプファン FY-08PT8HC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FY-08PT8HC

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

フィルターでホコリをカット。本体内部の汚れを抑制しお手入れを軽減。
【特長】
・運転停止時に外気の侵入を防ぐ電気式高気密シャッターを搭載
・サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
・羽根やシャッター部がワンタッチで着脱でき、お掃除のしやすい構造
・気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
・壁コンセント不要。速結端子に直接配線するため、プラグ、コードも露出せず壁面スッキリ
・電気式高気密シャッター付 相当隙間面積αA=0.8c平方メートル(停止時)
・壁面・天井面取付兼用形
・ルーバー色:ホワイト
【用途】
・トイレ、洗面所、居間

ご注意

  • 電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。浴室には使用できません。パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。工事説明書をご確認のうえ選定してください。アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
8
サイズ(mm)
170×45×175
消費電力(50/60Hz)(W)
2.1/2.4
風量(50/60Hz)(㎥/h)
49/49
JANコード
4984824888937
騒音(50/60Hz)(dB)
21/21
適用パイプ(mm)
φ100
有効換気量(㎥/h)
44/44
質量(g)
640
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト