17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱臭扇 FY-12CE3HC2 FY-12CE3HC2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

脱臭扇 FY-12CE3HC2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FY-12CE3HC2

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
・換気効果の良いターボファン採用
・温度ヒューズ付
【用途】
・トイレ

ご注意

  • 取付け高さは、軒先から30~50cmの位置に取付けてください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
サイズ(mm)
φ190×178
消費電力(50/60Hz)(W)
5/6
風量(50/60Hz)(㎥/h)
55/55
JANコード
4984824888951
騒音(50/60Hz)(dB)
28.5/28.5
質量(g)
1300
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト