ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

金属扇 FY-20M5

金属扇 FY-20M5 FY-20M5
通常単価(税別)
12,144
税込単価
13,358
通常出荷日:5日目

火気を使うキッチンだから不燃性を追求。キッチンフード内に設置可能。【特長】・羽根、スピンナー、オリフィ...

詳細を確認
  • フィルタやルーバーを取り付けることはできません。高気密住宅、外風の強い場所や中高層階には設置しないでください

型番:

FY-20M5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FY-20M5の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
20
サイズ(mm)
302×65×312
消費電力(50/60Hz)(W)
16.0/18.5
風量(50/60Hz)(㎥/h)
552/588
JANコード
4984824889019
騒音(50/60Hz)(dB)
36.5/38.0
開口寸法(mm)
250×250
仕様
シヤッター2枚
質量(g)
3200
内容量
1台

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ電源ハネ径
FY-20M5換気扇単相100V20cm

型番リスト

表示件数
型番
FY-20M5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,144
( 13,358 )
5日目

詳細情報

基本情報

火気を使うキッチンだから不燃性を追求。キッチンフード内に設置可能。
【特長】
・羽根、スピンナー、オリフィス、油受、引きひもや本体、シャッター、モーター受け部など主要部品はオール金属製
・不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファン
・電気式シャッター
・遠隔操作式(引きひもなし)
・換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線が可能
・壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心
【用途】
・台所
【材質】
・本体:鋼板製、羽根:アルミ製

ご注意

  • フィルタやルーバーを取り付けることはできません。高気密住宅、外風の強い場所や中高層階には設置しないでください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属扇 FY-20M5の型番FY-20M5のページです。 型番FY-20M5に関する仕様情報を記載しております。
金属扇 FY-20M5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属扇 FY-20M5
金属扇 FY-25M5
換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN
有圧換気扇専用風圧シャッター
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)
圧力扇(1速式・単相100V)
メーカーPanasonicPanasonic高須産業スイデン東芝ライテックテラル
通常価格12,14412,42811,99411,542 -17,39636,700 -
通常出荷日5日目5日目4日目1日目〜7日目8日目〜
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気フード換気扇-
電源(V)単相100単相100単相100-単相100単相100
ハネ径(cm)202512-20-
サイズ(mm)302×65×312352×45×362----
消費電力(50/60Hz)(W)16.0/18.524.5/27.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト