17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレ窓用換気扇 FY-08WS2HC2 FY-08WS2HC2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トイレ窓用換気扇 FY-08WS2HC2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FY-08WS2HC2

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スイッチ→内蔵:引きひも式。
【特長】
・消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
・窓取付形
・窓開閉可能・鍵かけ可能
・小さな窓でも簡単に取付可能
・取付可能窓高さ28.5~63cm
【用途】
・トイレ

ご注意

  • 外風の強い場所でのご使用はお避けください。窓の形状等により取り付けられない場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
サイズ(mm)
120×110×235
消費電力(50/60Hz)(W)
2.7/3.4
風量(50/60Hz)(㎥/h)
50/54
JANコード
4984824888944
騒音(50/60Hz)(dB)
31.5/33.5
取付可能窓高さ(mm)
285~630
質量(g)
1200
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト