ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・湿式硬化タイプの一液シーリング剤で乾燥肉やせをほとんどしません。乾燥後には塗装することが出来ます。
・耐水、耐候性に優れています。ゴム弾性を有し耐振動、衝撃性に優れています。
【用途】
・自動車の鋼板、溶接箇所の継ぎ目のシール。
・ルーフドリップレール、ドア、トランク、ボンネットなどの目地シール。
![ゴム板[NR/ロール] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007733669/223007733669_20230801115838.jpg)
エスコ
ゴム板[NR/ロール]
![[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007735267/223007735267_001_20230801115838.jpg)

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ボディシーラーホワイト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
グット 替こて先ヘラ型HS-40用
4通常価格(税別):202円

goot(太洋電機産業)
ホットシーラー
3通常価格(税別):1,279円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~