17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ 72360
  • 70977
  • 72351
  • 72360

亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ【24個入り】

通常単価(税別)
1,970
税込単価
2,167
通常出荷日:2日目

補修塗料、亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプ。【特長】・光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッ...

詳細を確認

型番:

72360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプの詳細

亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプ 72360 商品イメージ

亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプ 72360 商品イメージ

亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプ 使用イメージ

亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプ 使用イメージ

亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプの仕様

PRTR 該当

  • 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。

有機則 該当

  • 健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品。
  • 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用下さい)。

特化則 該当

  • 特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品。
  • 屋内で使用する際、規制を受ける。(屋外、或いは開放した場所でご使用下さい。)有機則より厳しい規制がある。

72360の仕様・寸法情報

種類
スプレー
有機則
該当
PRTR
該当
消防法分類
該当
内容量
1ケース(420ml×24本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
7236072360

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×24本)
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,970
( 2,167 )
2日目

詳細情報

基本情報

補修塗料、亜鉛末防食塗料 クリジンキ 光沢シルバータイプ。
【特長】
・光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です
・溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします
【用途】
・使用用途は主に、溶融亜鉛メッキ処理の過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修します
・建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップとして使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプの型番72360のページです。 型番72360に関する仕様情報を記載しております。
亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ
亜鉛末防食塗料 クリジンキ
メカファインコートM-2
可剥製保護剤シールピール ディップシール DS-250
アンダーコート
厚塗り
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカルオーデックイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,9701,3783,313 -51,231 -1,0471,942
通常出荷日2日目3日目3日目4日目2日目3日目
種類スプレースプレー液体錠剤スプレースプレー
有機則該当非該当非該当非該当--
PRTR該当非該当該当非該当--
消防法分類該当該当該当該当--
内容量1ケース(420ml×24本)1ケース(420ml×24本)--1本(420mL)1本(1L)

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト