17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センサプローブ伸縮継手 EX-2

センサプローブ伸縮継手

型番:

EX-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
φ8用先端90°可変

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX-2

詳細タイプ

最小発注数量
φ8用先端90°可変
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサプローブ伸縮継手の型番EX-2のページです。 型番EX-2に関する仕様情報を記載しております。
センサプローブ伸縮継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサプローブ伸縮継手
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
風速・風量計(風速・風量・温度)
標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)
KANOMAX アネモマスタースタンダード
メーカーアイ電子技研マザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)カスタムシンワ測定日本カノマックス
通常価格8,00044,46528,967 -47,3644,205109,575
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ関連品風速計関連品風速計関連品風速計

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト