17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対デジタル温度計 TS-001

通常単価(税別)
4,80010,300
税込単価
5,28011,330
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・軽量かつコンパクト設計。・各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。・各種形状を持つK熱電対...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    本体仕様

    型番TS-001
    本体測定範囲-100.0~+1999.9℃, +200℃~+1,000℃
    (2レンジ自動レンジ切替)
    本体測定精度±1.2℃(20℃±10℃)
    本体使用環境5~40℃、20~85%Rh
    単位切替機能℃/°F 切替機能付き
    本体機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
    使用センサK熱電対ミニオメガプラグタイプ
    電源006P(9V)型乾電池
    本体寸法/重量78(w)×150(h)×17(d)mm/200g
    オプション
    センサプローブ
    T-001一般温度・水温測定用:MAX500℃
    T-002厨房での調理、加工時の食品温度管理:MAX400℃
    T-004ダクト、ラジエター、焼付塗装表面管理用:MAX500℃
    T-005気体温度測定用(輻射熱遮蔽構造):MAX400℃
    T-008金型等、金属表面の温度管理:MAX650℃

    外形図

    K熱電対デジタル温度計 TS-001 外形図_スタンダード型

    T-001  スタンダード型

    K熱電対デジタル温度計 TS-001 外形図_突き刺し挿入型

    T-002  突き刺し挿入型

    K熱電対デジタル温度計 TS-001 外形図_表面温度計測用

    T-004  表面温度計測用

    K熱電対デジタル温度計 TS-001 外形図_気体温度測定用

    T-005  気体温度測定用(輻射熱遮蔽)

    K熱電対デジタル温度計 TS-001 外形図_高温表面温度測定用

    T-008  高温表面温度測定用

     

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定温度範囲(℃)

    • 使用温度範囲(℃)

    • 詳細タイプ

    • 本体寸法(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    使用温度範囲

    (℃)

    詳細タイプ

    本体寸法

    (mm)

    重量

    (g)

    電源

    仕様

    最小発注数量
    その他アクセサリ
    MAX500
    -
    センサプローブ
    -
    -
    -
    一般温度・水温測定用
    1個
    その他アクセサリ
    MAX400
    -
    センサプローブ
    -
    -
    -
    厨房での調理、加工時の食品温度管理
    1個
    その他アクセサリ
    MAX500
    -
    センサプローブ
    -
    -
    -
    ダクト、ラジエター、焼付塗装表面管理用
    1個
    その他アクセサリ
    MAX400
    -
    センサプローブ
    -
    -
    -
    気体温度測定用(輻射熱遮蔽構造)
    1個
    その他アクセサリ
    MAX650
    -
    センサプローブ
    -
    -
    -
    金型等、金属表面の温度管理
    1個
    その他アクセサリ
    -
    -
    ケース
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,800
    ( 8,580 )
    5日目
    6,500
    ( 7,150 )
    6日目
    10,300
    ( 11,330 )
    6日目
    9,090
    ( 9,999 )
    6日目
    9,800
    ( 10,780 )
    6日目
    4,800
    ( 5,280 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量かつコンパクト設計。
    ・各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
    ・各種形状を持つK熱電対センサを用意。
    ・オートパワーオフ機能設定可能。
    ・校正・トレーサビリティ対応。
    【用途】
    ・一般温度計測、液温測定(T-001センサ)。
    ・食品調理温度管理(T-002センサ)。
    ・壁面、熱交換器、ラジエターなどの測定・管理(T-004センサ)。
    ・空気・気体温度測定(T-005センサ)。
    ・高温金属表面温度測定、プラント配管表面温度測定(T-008センサ)。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    K熱電対デジタル温度計 TS-001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対デジタル温度計 TS-001
    K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション
    K熱電対温度計
    放射温度計・K熱電対
    K熱電対センサ
    Kタイプ熱電対温度センサ
    メーカーアイ電子技研アイ電子技研FLUKEカスタムアズワン共立電気計器
    通常価格4,800-1,400 -36,40048,2008,500 -16,644
    通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜9日目1日目7日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング