17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネモメーター V-01-AN2 V-01-AN2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アネモメーター V-01-AN2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

V-01-AN2

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・風の動きが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
・V-01-AN型の電源を乾電池からNi-cd充電式バッテリーに変更した製品です。
・1台で風速、静圧、温度が測定できます。
(JIS T8202適合品)
【用途】
・室内環境管理・産業用設備管理に。

指定中の仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0.1~5.0、5.0~50.0(2レンジ手動切換)
測定項目
風速 / 温度 / 圧力
本体寸法(mm)
220(w)×120(h)×110(d)
測定温度範囲(℃)
-10.0~+100.0
測定圧力範囲(Pa)
0~100、100~5000
プローブ寸法(mm)
φ8×180
重量(g)
1600
電源
交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)
ケーブル長さ(mm)
3000
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネモメーター V-01-AN2
アネモハイグロメーター VH-01-AN3DN
熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA
広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADN
80×165×27mm アネモメーター
デジタル風速/風量計 WS-01
メーカーアイ電子技研アイ電子技研アイ電子技研アイ電子技研エスコカスタム
通常価格-197,63357,555318,669 -103,83625,783
通常出荷日-11日目6日目11日目3日目1日目
測定風速範囲(m/s)0.1~5.0、5.0~50.0(2レンジ手動切換)0.05~9.99、10.0~50.0(2レンジ自動切換)0.2~20.0(精度:±5%read+0.2)0.1~5.00、5.0~50.0(2レンジ自動切換)0.05~9.99、10.0~40.00.5~25
測定項目風速 / 温度 / 圧力風速 / 温度 / 湿度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 風量
本体寸法(mm)220(w)×120(h)×110(d)100(w)×160(h)×38(d)78(w)×185(h)×38(d)220(w)×120(h)×82[129](d)--
測定温度範囲(℃)-10.0~+100.0温度1:-10~+100.0℃、温度2:-10~+60.0℃0.0~50.0(精度:±0.8)、32.0~122.0°F(精度:±1.5°F)---
測定圧力範囲(Pa)0~100、100~5000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト