17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VSM-20 マルチ環境計測器用センサ S-411

VSM-20 マルチ環境計測器用センサ

通常単価(税別)
51,02843,572
税込単価
56,13147,929
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:9日目

【特長】・マルチ環境計測器 VSM-20用センサ。・センサ伸縮機構により、1000mmまで自在に伸縮し...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    プローブのみ

型番:

S-411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-411の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定風速範囲(m/s)
0.05~9.99、10.0~40.0
測定項目
風速 / 温度
詳細タイプ
プローブのみ
測定温度範囲(℃)
0.0~80.0
測定湿度範囲(%rh)
-
測定圧力範囲(Pa)
-
測定照度範囲(Lux)
-
プローブ寸法(mm)
60(w)×215(h)×41(d)
伸縮範囲(mm)
先端180°可変 250~1100
重量(g)
310
ケーブル長さ(mm)
カールコード(最大1500/最小300)
出力
風速:0~40m/s=0~1V、温度:0~100℃=0~1V(アナログ)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 測定風速範囲(m/s)

  • 測定項目

  • 測定温度範囲(℃)

  • 測定湿度範囲(%rh)

  • 測定圧力範囲(Pa)

  • 測定照度範囲(Lux)

  • プローブ寸法(mm)

  • 伸縮範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-411

商品タイプ

測定風速範囲

(m/s)

測定項目

測定温度範囲

(℃)

測定湿度範囲

(%rh)

測定圧力範囲

(Pa)

測定照度範囲

(Lux)

プローブ寸法

(mm)

伸縮範囲

(mm)

重量

(g)

ケーブル長さ

(mm)

出力

最小発注数量
関連品
0.05~9.99、10.0~40.0
風速 / 温度
0.0~80.0
-
-
-
60(w)×215(h)×41(d)
先端180°可変 250~1100
310
カールコード(最大1500/最小300)
風速:0~40m/s=0~1V、温度:0~100℃=0~1V(アナログ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,02843,572
( 47,929 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ環境計測器 VSM-20用センサ。
・センサ伸縮機構により、1000mmまで自在に伸縮します。
・センサ先端が180°可変するので、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
【用途】
・ビル空調・クリーンルーム管理~室内環境測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VSM-20 マルチ環境計測器用センサの型番S-411のページです。 型番S-411に関する仕様情報を記載しております。
VSM-20 マルチ環境計測器用センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VSM-20 マルチ環境計測器用センサ
マルチ環境計測器 VSM-20
ミニマルチ環境計測器
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット
マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
メーカーアイ電子技研アイ電子技研A-Gas Japan(旧FUSO)テストーテストーテストー
通常価格51,02869,209 -20,810 -624,450293,605100,750
通常出荷日9日目9日目5日目〜1日目1日目9日目
詳細タイププローブのみ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト