17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器 VSM-20

通常単価(税別)
69,209118,464
税込単価
76,130130,310
通常出荷日:9日目

【特長】・プローブ追加により使用用途が広がります。・互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要...

詳細を確認
  • 本体寸法 (mm)
    80(w)×150(h)×42(d)
  • 重量 (g)
    450
  • 電源
    交直両用(内臓ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
  • 表示
    デジタルLCD
  • 使用温度範囲 (℃)
    +5~+40℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 測定項目

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

測定項目

詳細タイプ

最小発注数量
関連品
-
本体のみ
1個
関連品
風速 / 温度
本体+プローブ(S-411)セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,209
( 76,130 )
9日目
118,464
( 130,310 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プローブ追加により使用用途が広がります。
・互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
・プローブに伸縮機構内蔵。
・最大≒1,000mmまで自在に伸縮します。
・先端180°可変センサ。
・測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
・プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。
・本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
・アナログ出力対応。
・オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
・JIS規格T8202適合品。
【用途】
・校正・トレーサビリティ対応。
・クリーンルーム空調管理。
・工場快適省エネ管理。
・室内環境測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器 VSM-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器 VSM-20
熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA
アネモメーター V-01-AN3
VSM-20 マルチ環境計測器用センサ
ミニマルチ環境計測器
マルチ環境計測器(空気環境)
メーカーアイ電子技研アイ電子技研アイ電子技研アイ電子技研A-Gas Japan(旧FUSO)テストー
通常価格69,209-54,000108,00051,02820,810 -676,001
通常出荷日9日目6日目6日目9日目5日目〜1日目
本体寸法(mm)80(w)×150(h)×42(d)78(w)×185(h)×38(d)220(w)×120(h)×110(d)---
重量(g)4503551600---
電源交直両用(内臓ニッケル水素バッテリーとACアダプター)単4型アルカリ乾電池×6本交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)---
表示デジタルLCDデジタルLCD----
使用温度範囲(℃)+5~+40℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト