17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイール固着防止剤 NX284

通常単価(税別)
1,018
税込単価
1,120
通常出荷日:3日目

ハブのはめ合い部固着防止ペースト。【特長】・ホイールはめ合い部の湿気・水分・融雪剤などによる腐食を防止...

詳細を確認

    型番:

    284
    解除
    • この商品は24個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    • 内容量:300ml
    • 使用温度範囲:-20〜+170℃
    • PRTR 非該当/有機則 非該当
    ホイール固着防止剤の外観

    ホイール固着防止剤の外観

    284の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    284
    最小発注数量
    24個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,018
    ( 1,120 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ハブのはめ合い部固着防止ペースト。
    【特長】
    ・ホイールはめ合い部の湿気・水分・融雪剤などによる腐食を防止します
    ・スプレータイプで塗りやすい
    ・グリーン色で塗布されたのが解りやすい
    ・極圧添加剤配合
    【用途】
    ・ホイールはめ合い部の固着防止

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホイール固着防止剤 NX284の型番284のページです。 型番284に関する仕様情報を記載しております。
    ホイール固着防止剤 NX284のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホイール固着防止剤 NX284
    シリコーンコーティング剤
    スプレー型離型剤
    セパラック 離型剤
    耐熱潤滑離型剤
    シリコーン離型剤(原液)
    メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)信越化学工業信越化学工業山一化学ケニス信越化学工業
    通常価格1,0182,963 -3,365 -6,250 -3,00012,899
    通常出荷日3日目1日目〜1日目〜4日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト