17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 内容量:420ml
  • PRTR 該当/有機則 該当
チッピングの外観

チッピングの外観

チッピングの使用例

チッピングの使用例

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
最小発注数量
24個
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
3日目
1,060
( 1,166 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凸凹仕上げの耐チッピング塗料です。
・乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
・密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】
・自動車のステップ、スカート、ロッカーパネルなどの足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チッピング NX83・NX84のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両フェンダー内防錆
5
満足度:5.0
スプレー式で吹き付け後の発泡性が非常に良く使いやすいです。 一度に厚く吹き付けると垂れるので注意です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッピング NX83・NX84
ラバーチッピング NX482・NX483・NX484
配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュ
ラッカースプレーJ スプレー塗料
アクリルラッカースプレー 400ml
耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)サンデーペイントサンデーペイントニッぺシントーファミリー
通常価格1,0601,133 -1,714359 -1,314 -2,160
通常出荷日3日目2日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング