17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リペアーブラックペン JIP590

通常単価(税別)
2,201
税込単価
2,421
通常出荷日:2日目

黒色補修塗料。【特長】・ペンタイプで剥がれた部分をなぞるだけで補修が出来ます・耐油、耐候性に優れた特殊...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • ブラック
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    自動車補修用
  • 危険物等級
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 危険物容量 (ml)
    30
  • 仕様
    PRTR 該当、有機則 該当
  • 内容量
    1本(30ml)

型番:

590
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 内容量:30ml
  • PRTR 該当/有機則 該当
リペアーブラックペンの外観

リペアーブラックペンの外観

リペアーブラックペンの使用例

リペアーブラックペンの使用例

590の仕様・寸法情報

商品用途
その他
ブラック
商品タイプ
その他
詳細タイプ
自動車補修用
危険物等級
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
危険物容量(ml)
30
仕様
PRTR 該当、有機則 該当
内容量
1本(30ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
590

内容量

最小発注数量
1本(30ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,201
( 2,421 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色補修塗料。
【特長】
・ペンタイプで剥がれた部分をなぞるだけで補修が出来ます
・耐油、耐候性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用しています
・密着性が良く、塗膜は容易に剥がれません
・指触乾燥2~3分、硬化乾燥約20分。耐熱温度150℃(連続使用100℃)
・塗布面積1.5~2m2、使用温度範囲=常温
【用途】
・ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)
・黒染め部品の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアーブラックペン JIP590の型番590のページです。 型番590に関する仕様情報を記載しております。
リペアーブラックペン JIP590のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアーブラックペン JIP590
黒染めスプレー JIP179
エンジンコート NX80
つや消しブラック NX85
シャーシーブラック NX13・NX19
シルバーコート NX81
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,2011,3139309401,458 -1,016
通常出荷日2日目2日目1日目1日目3日目〜1日目
商品用途その他その他その他その他その他耐熱スプレー
ブラックブラック透明ブラックブラックシルバー
商品タイプその他塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)
詳細タイプ自動車補修用-自動車補修用自動車補修用自動車補修用自動車補修用
危険物等級第4類第一石油類 危険等級Ⅱ第4類第一石油類 危険等級Ⅱ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング