ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

厚塗りガン

通常単価(税別)
17,144
税込単価
18,858
通常出荷日:3日目

【特長】・NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。・吹き付けパターン...

詳細を確認

型番:

94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,144
( 18,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。
・吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚塗りガンの型番94のページです。 型番94に関する仕様情報を記載しております。
厚塗りガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚塗りガン
塩害ガード専用カップガン
近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン
TRUSCO スプレーガン ガン単品
パフォーマンス スプレーガン用 ガンニードル
スプレーガン(吸上式)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格17,14413,76613,2898,8277,71817,940
通常出荷日3日目3日目1日目1日目4日目1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン本体-スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン用関連部品スプレーガン本体
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト