17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭207X

通常単価(税別)
4,768
税込単価
5,245
通常出荷日:3日目

【特長】・ポリフェノール化合物が、悪臭に対し化学的に(中和、付加、還元など)、もしくは物理的に(ニオイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (ml)
    4000
  • 仕様
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量
    1本(4L)

型番:

547
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

547の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(ml)
4000
仕様
PRTR 非該当、有機則 非該当
内容量
1本(4L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
547

内容量

最小発注数量
1本(4L)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,768
( 5,245 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリフェノール化合物が、悪臭に対し化学的に(中和、付加、還元など)、もしくは物理的に(ニオイを包み込む)に作用することにより消臭効果を発揮します。
・成分に含まれる抗菌剤が菌の繁殖を制御し、悪臭の発生を元から抑えます。
・業務用4Lサイズでたっぷり使用できます。
【用途】
・タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、生ゴミ臭に
・ほとんど全ての衣類・布製品に
・車内の消臭に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭207Xの型番547のページです。 型番547に関する仕様情報を記載しております。
消臭207Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭207X
消臭剤 オフノンD
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   
ヤシ殻活性炭 活力炭
GM-Clean50
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ユシロ化学エステーP&Gユー・イー・エスアズワン
通常価格4,76817,76636568857,6571,620 -
通常出荷日3日目1日目7日目5日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤-消臭剤消臭剤消臭剤
容量(ml)400018000230---
仕様PRTR 非該当、有機則 非該当-----
内容量1本(4L)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト