17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリンビューpro

通常単価(税別)
607
税込単価
668
通常出荷日:3日目

【特長】・油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。・ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。・「破裂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • 仕様
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

811
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

811の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
種類
本体
仕様
PRTR 非該当、有機則 非該当
内容量
1本(300ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
811

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。
・ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。
・「破裂」に対して安全性の高いシームレス缶を使用しています。
・冬季、寒冷地でも噴射力が落ちないダブルガス仕様。
【用途】
・自動車用くもり止め剤
・自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、くもり止め、クリーナー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンビューproの型番811のページです。 型番811に関する仕様情報を記載しております。
クリンビューproのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンビューpro
ガラス美人
ガラスクリーナー
虫取りクリーナー 4L/18L
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)横浜油脂工業
通常価格6073,0607346,933
通常出荷日3日目1日目7日目3日目
商品タイプスプレー液体スプレー液体
種類本体本体本体本体
仕様PRTR 非該当、有機則 非該当強力タイプ、PRTR 非該当、有機則 非該当PRTR 非該当、有機則 非該当-
内容量1本(300ml)1本(500g)1本(420ml)-

ガラスクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト