17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーチクリーンRS-L【12個入り】

通常単価(税別)
3,150
税込単価
3,465
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。・密着性に優れた被膜を形成。・ノズルが冷たくて...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 危険物等級
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 危険物容量 (ml)
    160
  • 仕様1
    PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当
  • 内容量
    1ケース(420ml×12本)

型番:

27937
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

27937の仕様・寸法情報

種類
スプレー
危険物等級
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
危険物容量(ml)
160
仕様1
PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当
内容量
1ケース(420ml×12本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27937

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×12本)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。
・密着性に優れた被膜を形成。
・ノズルが冷たくても使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチクリーンRS-Lの型番27937のページです。 型番27937に関する仕様情報を記載しております。
トーチクリーンRS-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチクリーンRS-L
クリンスパッター ES-55F
トーチクリーン 21F
トーチクリーン スーパー
トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)
トーチクリーン
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)育良精機製作所イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格3,15022,68052,56042,900 -2,1001,700 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目5日目2日目〜
種類スプレースプレースプレー-スプレー-
危険物等級第4類第一石油類 危険等級Ⅱ第4類第一石油類 危険等級Ⅱ第4類第一石油類 危険等級Ⅱ第4類第三石油類 危険等級Ⅲ--
危険物容量(ml)16021077---
仕様1PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当PRTR 該当、有機則 該当PRTR 該当、有機則 該当(第2種有機溶剤)、特化則 非該当、PRTR 非該当、有機則 非該当-PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物
内容量1ケース(420ml×12本)1ケース(420ml×12本)----

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト