17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャトルプロテクターFS

通常単価(税別)
1,418
税込単価
1,560
通常出荷日:3日目

【特長】・フッ素・シリコーンを併用しておりますので成型品のベタつきを抑え、優れた離型効果を与えます。・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 危険物容量 (ml)
    100
  • 危険物等級
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 仕様
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

638
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

638の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
危険物容量(ml)
100
危険物等級
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
仕様
PRTR 非該当、有機則 非該当
内容量
1本(420ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
638

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素・シリコーンを併用しておりますので成型品のベタつきを抑え、優れた離型効果を与えます。
・熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
【用途】
・PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂
・ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャトルプロテクターFSの型番638のページです。 型番638に関する仕様情報を記載しております。
シャトルプロテクターFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャトルプロテクターFS
変性シリコーンスプレー
離型剤 フッ素系 タイプR
シリコン系離型剤 スミモールドS2
ホワイティコート
スミモールドFA
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤オーデック住鉱潤滑剤
通常価格1,4189641,19793024,6893,528
通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプシリコン系シリコン系フッ素系シリコン系その他フッ素系
危険物容量(ml)10042100---
危険物等級第4類第一石油類 危険等級Ⅱ第4類第一石油類 危険等級Ⅱ----
仕様PRTR 非該当、有機則 非該当PRTR 非該当、有機則 非該当----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト